Magnetni ventil CPV18-M1H-2X3-OLS-1/4
163188
GTIN 4052568133467
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1600 l/min
Pnevmatični priključek 1
Zbirni priključek
Način upravljanja
električno