Magnetni ventil CPV18-M1H-5LS-1/4

163190

GTIN 4052568133474

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1600 l/min
Pnevmatični priključek 1
Zbirni priključek
Način upravljanja
električno