Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2026 - Izdelek je ukinjen. Ne uporabljajte za nove zasnove. Uporabite sodoben alternativni izdelek.

06/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

06/2027 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Pnevmatični pogoni

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Standardni valj DNC-32-250-PPV

163327

GTIN 4052568133740

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
250 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh