Standardni valj DNC-40- -PPV-A
163336
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
2 mm - 2000 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh