Standardni valj DNC-80- -PPV
163446
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
80 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Hod
3 mm - 2000 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh