Standardni valj DSBG-32- -PPSA-N3
1634560
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
1 mm - 2800 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja