Standardni valj DNC-125-200-PPV
163518
GTIN 4052568135102
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
125 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
7363 N
Hod
200 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh