Proporcionalni regulator tlaka VPPL-3L-3-G14-0L40H-A4-A-S1-7
1635983
GTIN 4052568263782
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka, zaprt
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Območje regulacije tlaka
0.4 bar - 40 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
245 l/min