Proporcionalni regulator tlaka VPPL-3Q-3-0L40H-V1-A-S1-3

1635985

GTIN 4052568290856

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka, zaprt
Pnevmatični priključek 1
Prirobnica
Območje regulacije tlaka
0.4 bar - 40 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
245 l/min