Proporcionalni regulator tlaka VPPL-3Q-3-Z-0L20H-V1-V-S1-4
1635988
GTIN 4052568263829
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka, zaprt
Pnevmatični priključek 1
Prirobnica - G1/4
Območje regulacije tlaka
0.2 bar - 20 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
245 l/min