Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Classic

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Magnetni ventil CPE18-M3H-3GL-1/4

163785

GTIN 4052568135416

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1300 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Način upravljanja
električno