Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Ventili in ventilski otoki

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Magnetni ventil CPE24-M2H-3GLS-3/8

163813

GTIN 4052568135690

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2500 l/min
Pnevmatični priključek 1
G3/8
Način upravljanja
električno