Standardni valj DSBG-32-320-PPVA-N3

1638852

GTIN 4052568017026

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
320 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh