Ploski valj DZF-40- -P-A-S2

164051

Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm - ekvivalentni premer
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
633 N
Hod
1 mm - 320 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh