Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Pnevmatična priključna tehnika

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Prikljček za pregradne stene CRQSS-6

164211

GTIN 4052568073268

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 6 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-15 °C - 120 °C
Nazivni premer
3.7 mm