Standardni valj DSBG-32-50-PPSA-N3
1645462
GTIN 4052568243371
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
415 N - 483 N
Hod
50 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja