Standardni valj DSBG-32-160-PPSA-N3

1645466

GTIN 4052568243418

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
415 N - 483 N
Hod
160 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja