Standardni valj DSBG-40- -PPSA-N3

1645473

Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
1 mm - 2800 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja