Standardni valj DSBG-40-40-PPVA-N3

1646548

GTIN 4052568243487

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
40 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh