Standardni valj DSBG-40-400-PPSA-N3
1646569
GTIN 4052568243661
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
400 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja