Standardni valj DSBG-50-125-PPVA-N3

1646714

GTIN 4052568243739

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
125 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh