Standardni valj DSBG-50-250-PPSA-N3

1646731

GTIN 4052568243883

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
250 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja