Standardni valj DSBG-50-320-PPSA-N3

1646732

GTIN 4052568243890

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
320 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja