Standardni valj DSBG-63-50-PPSA-N3
1646756
GTIN 4052568244064
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
63 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Hod
50 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja