Standardni valj DSBG-63-250-PPSA-N3

1646763

GTIN 4052568244125

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
63 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Hod
250 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja