Standardni valj DSBG-80-40-PPVA-N3

1646772

GTIN 4052568244170

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
80 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Hod
40 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh