Standardni valj DSBG-80-160-PPVA-N3

1646777

GTIN 4052568244224

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
80 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Hod
160 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh