Standardni valj DSBG-80-320-PPVA-N3
1646780
GTIN 4052568244255
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
80 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Hod
320 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh