Standardni valj DSBG-80-500-PPVA-N3

1646782

GTIN 4052568244279

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
80 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Hod
500 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh