Standardni valj DSBG-80-200-PPSA-N3

1646792

GTIN 4052568244354

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
80 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Hod
200 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja