Standardni valj DSBG-100-100-PPVA-N3

1646805

GTIN 4052568244415

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
100 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh