Standardni valj DSBG-100-160-PPVA-N3

1646807

GTIN 4052568244439

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
160 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh