Priključek NPCK-C-D-G14-K8

1691701

GTIN 4052568062309

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Nazivni premer
4.9 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 12 bar