Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Classic

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Magnetni ventil CPE18-M3H-5/3GS-QS-10

170332

GTIN 4052568138684

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, zaprt
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1050 l/min
Pnevmatični priključek 1
QS-10
Način upravljanja
električno