Vodilni valj DFM-16-25-P-A-GF
170834
GTIN 4052568139629
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
121 N
Hod
25 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo