Vodilni valj DFM-50-50-P-A-GF
170872
GTIN 4052568013301
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
50 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne ploš če na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo