Vodilni valj DFM-63-50-P-A-GF
170879
GTIN 4052568013332
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
63 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Hod
50 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne ploš če na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo