Vodilni valj DFM-100-160-P-A-GF

170897

GTIN 4052568139919

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
160 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo