Vodilni valj DFM-16-40-P-A-KF
170911
GTIN 4052568140038
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
121 N
Hod
40 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo