Vodilni valj DFM-32-20-P-A-KF
170929
GTIN 4052568013493
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
482 N
Hod
20 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo