Vodilni valj DFM-50-160-P-A-KF
170951
GTIN 4052568140328
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
160 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo