Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Senzorji

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Mejno stikalo SME-10-SL-LED-24

173212

GTIN 4052568013790

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje delovne napetosti DC
12 V - 27 V
Funkcija preklopnega elementa
Zapirnik
Preklopni izhod
z bipolarnimi kontakti