Regulator tlaka LR-3/4-D-O-MAXI-NPT
173669
GTIN 4052568313395
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
3/4 NPT
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
11000 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Največja histereza tlaka
0.4 bar