Regulator tlaka LR-3/4-D-7-O-MAXI-NPT
173671
GTIN 4052568313418
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
3/4 NPT
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
12000 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Največja histereza tlaka
0.4 bar