Najfinejši filter LFMA-3/8-D-MIDI-NPT
173730
GTIN 4052568314002
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
3/8 NPT
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka
880 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
1 bar - 16 bar
Finost filtra
0.01 µm