Najfinejši filter LFMA-1/2-D-MIDI-A-NPT
173733
GTIN 4052568314033
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
1/2 NPT
Največji normalni pretok za razred čistosti zraka
1120 l/min
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
2 bar - 12 bar
Finost filtra
0.01 µm