Kombinacija finega filtra LFMBA-1/4-D-MINI-A-NPT
173743
GTIN 4052568314132
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Velikost
Mini
Finost filtra
0.01 µm
Delovni tlak
1.5 bar - 12 bar
Izpust kondenzata
popolnoma avtomatsko
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C