Kombinacija finega filtra LFMBA-3/8-D-MIDI-NPT
173746
GTIN 4052568314163
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Velikost
midi
Finost filtra
0.01 µm
Delovni tlak
1 bar - 16 bar
Izpust kondenzata
ročni, tipkalen
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C