Filter regulator LFR-3/8-D-5M-MINI-A-NPT
173777
GTIN 4052568314477
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
3/8 NPT
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1350 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
5 µm