Naoljevalnik LOE-1/8-D-MINI-NPT
173820
GTIN 4052568314903
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
1/8 NPT
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1300 l/min
Delovni tlak
16 bar
Najmanjši pretok za delovanje naoljevalnika
3 l/min